Anmelden
Cat® Cabin Wiring Harness
Marke: Cat
Cat® Cabin Wiring Harness
Marke: Cat
Description:
A wiring harness is a bundle of wires that are assembled with one another as a single unit to efficiently transmit electrical power and signals using various types of connectors and terminals that are designed based on the functional requirements of the machine for optimum functioning.
Attributes:
• Flexible enough to bend and twist to route safely on a machine
• Provides a clutter-free routing solution in tight spaces that have to accommodate a large number of individual wires
• Reduces the risk of electrocution
Applications:
This wiring harness is used to interconnect electronic components/connections on the cabin with the rest of the electronic components/connections on the Cat 777 and 777E Off-Highway Trucks which enables machine functions and controls.
Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt