StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen576-4846: EDGE AS
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen
576-4846: EDGE AS
576-4846: EDGE AS

Marke: Cat

fallback-image
576-4846: EDGE AS

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Width Between Sidebars (mm): 699,8
End Depth (in): 7,874
Overall Width (in): 31,378
Adapter Size: Advansys 70
Overall Adapter Spacing (mm): 689
Bevel Angle: 22.5
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 32
Overall Width (mm): 797
Overall Depth (in): 7,874
Size: Advansys 70
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 200
Overall Adapter Spacing (in): 27,126
Series: Advansys
Adapter Series: Advansys
End Depth (mm): 200
Width Between Sidebars (in): 27,551
Edge Assembly Type: Standard
MaßeinheitUSMetrisch
Width Between Sidebars (mm): 699,8
End Depth (in): 7,874
Overall Width (in): 31,378
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Bagger
315 GC313 GC315313
Mehr anzeigen
Bagger
315 GC313 GC315313
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Parts Diagrams
No EquipmentGeben Sie eine Ausrüstungsseriennummer ein, oder wählen Sie die Ausrüstung aus einer zuvor hinzugefügten Liste aus, um Teilediagramme anzuzeigen.
Ausrüstung auswählen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.