StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke583-3757: SCHEIBE SST
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke
583-3757: SCHEIBE SST
583-3757: SCHEIBE SST

FLAT WASHER

Marke: Cat

Produktbilder
583-3757: SCHEIBE SST
583-3757: SCHEIBE SST
583-3757: SCHEIBE SST
583-3757: SCHEIBE SST
583-3757: SCHEIBE SST

FLAT WASHER
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
Teilediagramm für 583-3757
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 583-3757

Maßeinheit

USMetrisch
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 32
Outer Diameter (mm): 32
Inside Diameter (mm): 13,5
Thickness (mm): 5
Outer Diameter (in): 1,26
Thickness (in): 0,197
Fits Bolt Sizes (mm): M12
Fits Bolt Sizes (in): 1/2
Material-: Niedriglegierter Stahl,Edelstahl,Edelstahl
Outside Diameter (in): 1,26
Inside Diameter (in): 0,531
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 583-3757

MOTOR – INDUSTRIE

G3612

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.