StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeErgonomie und Komfort583-6485: Vordertür – Polycarbonat
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeErgonomie und Komfort
583-6485: Vordertür – Polycarbonat
583-6485: Vordertür – Polycarbonat

Polycarbonat-Vordertürsatz zum Umbau einer Maschine mit offenem Fahrstand mit Schutzdach in eine Maschine mit geschlossenem Fahrerhaus (Seitenfenster separat erhältlich).

Marke: Cat

Produktbilder
583-6485: Vordertür – Polycarbonat
583-6485: Vordertür – Polycarbonat
583-6485: Vordertür – Polycarbonat

Polycarbonat-Vordertürsatz zum Umbau einer Maschine mit offenem Fahrstand mit Schutzdach in eine Maschine mit geschlossenem Fahrerhaus (Seitenfenster separat erhältlich).

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

258-4141: 19 mm Bündeldurchmesser Klebeclip mit sehr hoher Haftung
258-4141: 19 mm Bündeldurchmesser Klebeclip mit sehr hoher HaftungAnzahl: 3
332-0194: 175,00 mm Länge Kabelbinder
332-0194: 175,00 mm Länge KabelbinderAnzahl: 3
388-8028: Gummidistanzstück mit 10 mm Innendurchmesser
388-8028: Gummidistanzstück mit 10 mm InnendurchmesserAnzahl: 5
418-5845: 70,00 mm langer Gabelkopfbolzen
418-5845: 70,00 mm langer GabelkopfbolzenAnzahl: 2
345-6025: 5 mm dicke Abdeckung für Kabinenzubehör rechts
345-6025: 5 mm dicke Abdeckung für Kabinenzubehör rechtsAnzahl: 1
164-1344: 2,1 mm dicke Anlaufscheibe
164-1344: 2,1 mm dicke AnlaufscheibeAnzahl: 2
215-6406: 16 mm lange Traversenkopf-Gewindeschraube
215-6406: 16 mm lange Traversenkopf-GewindeschraubeAnzahl: 3
178-9983: M4X0,7 Gewinde Sechskant-Kontermutter
178-9983: M4X0,7 Gewinde Sechskant-KontermutterAnzahl: 2
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 1
418-5944: Fensterwaschanlage Tank
418-5944: Fensterwaschanlage TankAnzahl: 1
3S-2093: 202mm langer Kabelbinder
3S-2093: 202mm langer KabelbinderAnzahl: 2
487-2952: 886,5 mm lange Gasdruckfeder
487-2952: 886,5 mm lange GasdruckfederAnzahl: 2
388-1436: Kabelstrang
388-1436: KabelstrangAnzahl: 1
258-3764: 69 mm langer Fensterrahmenabstreifer
258-3764: 69 mm langer FensterrahmenabstreiferAnzahl: 1
177-3405: 52,46 mm langer Gabelkopfbolzen
177-3405: 52,46 mm langer GabelkopfbolzenAnzahl: 1
8G-1151: 3,96 mm Schlauch 3,18 x 3,18 Inline-Anschluss
8G-1151: 3,96 mm Schlauch 3,18 x 3,18 Inline-AnschlussAnzahl: 1
345-6024: Isolierung der linken Kabinentür
345-6024: Isolierung der linken KabinentürAnzahl: 1
378-1028: ZusatzSeilzugbaum für Fahrerhaustür
378-1028: ZusatzSeilzugbaum für FahrerhaustürAnzahl: 1
388-8018: 12,70 mm Gummi-Abstandshalter mit Innendurchmesser
388-8018: 12,70 mm Gummi-Abstandshalter mit InnendurchmesserAnzahl: 2
281-6390: 12 Volt Wippschalter
281-6390: 12 Volt WippschalterAnzahl: 1
6L-3966: 9,52 mm Bolzendurchmesser Gestängestift
6L-3966: 9,52 mm Bolzendurchmesser GestängestiftAnzahl: 1
8Y-5947: Ratschenverschluss mit Clip
8Y-5947: Ratschenverschluss mit ClipAnzahl: 2
5P-0372: 41,30 mm Länge Stiftklemme
5P-0372: 41,30 mm Länge StiftklemmeAnzahl: 4
378-1007: Näherungs-Magnetschalter
378-1007: Näherungs-MagnetschalterAnzahl: 1
8C-4982: M4-0,7 x 20 mm Innensechskantschraube
8C-4982: M4-0,7 x 20 mm InnensechskantschraubeAnzahl: 2
388-8019: 10,5 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
388-8019: 10,5 mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 3
101-7398: M10-1,5 x 40 mm Innensechskantsteckschlüssel
101-7398: M10-1,5 x 40 mm InnensechskantsteckschlüsselAnzahl: 4
345-6168: 12,7 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
345-6168: 12,7 mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 5
9X-6165: 6,5 mm Innendurchmesser Passscheibe
9X-6165: 6,5 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 1
8T-4244: M12 Sechskantmutter
8T-4244: M12 SechskantmutterAnzahl: 1
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 4
Anzeige von 1 bis 31 von 31
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 583-6485

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 583-6485

KOMPAKTLADER

257D 277D 297D XHP 287D 259D 289D 279D 299D XHP 242D 262D 272D XHP 246D 236D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.