StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstrang- und Lenkungssätze585-7660: Lagersatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstrang- und Lenkungssätze585-7660: Lagersatz
585-7660: Lagersatz

ENTHÄLT WÄLZLAGER, GLEITLAGER / BUCHSEN, DRUCKSCHEIBEN / DRUCKSCHEIBEN, SPANNSTIFTE / FEDERSTIFTE, DICHTUNGEN, DICHTUNGEN, BIEGBARE VERRIEGELUNGEN, LAGERFIXIERSTIFTE, PASSSTIFTLOCHKAPPEN UND DIFFERENZIALUNTERLEGSCHEIBEN. MIT DICHTUNGEN UND DICHTRINGEN

Marke: Cat

Produktbilder
585-7660: Lagersatz
585-7660: Lagersatz

ENTHÄLT WÄLZLAGER, GLEITLAGER / BUCHSEN, DRUCKSCHEIBEN / DRUCKSCHEIBEN, SPANNSTIFTE / FEDERSTIFTE, DICHTUNGEN, DICHTUNGEN, BIEGBARE VERRIEGELUNGEN, LAGERFIXIERSTIFTE, PASSSTIFTLOCHKAPPEN UND DIFFERENZIALUNTERLEGSCHEIBEN. MIT DICHTUNGEN UND DICHTRINGEN

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

217-3252: 219,55 mm AD Nadeldruckrollenlager
217-3252: 219,55 mm AD NadeldruckrollenlagerAnzahl: 1
224-2323: 249,34 mm AD Nadelrollen-Drucklager
224-2323: 249,34 mm AD Nadelrollen-DrucklagerAnzahl: 1
1P-4693: 150,00 mm Kegelrollenlagerschalen
1P-4693: 150,00 mm KegelrollenlagerschalenAnzahl: 1
1P-4694: 95 mm Kegelrollenlager
1P-4694: 95 mm KegelrollenlagerAnzahl: 1
6V-5057: 291,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5057: 291,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
8C-3347: Federspannstift
8C-3347: FederspannstiftAnzahl: 2
339-1809: DRUCKSCHEIBE
339-1809: DRUCKSCHEIBEAnzahl: 2
377-9319: 211 mm Innendurchmesser Kolbengehäuse-Dichtring
377-9319: 211 mm Innendurchmesser Kolbengehäuse-DichtringAnzahl: 1
377-9318: 171,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-D-Ring
377-9318: 171,82 mm Innendurchmesser Dichtungs-D-RingAnzahl: 1
2D-9572: O-Ring mit 240,89 mm Innendurchmesser
2D-9572: O-Ring mit 240,89 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
3L-9409: 112,71 mm Kegelrollenlagerschale
3L-9409: 112,71 mm KegelrollenlagerschaleAnzahl: 1
446-6211: 81 mm Innendurchmesser Druckscheibe
446-6211: 81 mm Innendurchmesser DruckscheibeAnzahl: 2
8H-7801: 69,85 mm Kegelrollen-Konuslager
8H-7801: 69,85 mm Kegelrollen-KonuslagerAnzahl: 1
1S-2199: 12.54mm Dübel
1S-2199: 12.54mm DübelAnzahl: 2
293-4503: 108,33 mm Außendurchmesser Lippendichtung
293-4503: 108,33 mm Außendurchmesser LippendichtungAnzahl: 1
1J-2860: 161,92 mm Kegelrollenlagerschale
1J-2860: 161,92 mm KegelrollenlagerschaleAnzahl: 1
188-2467: Gleitlager mit 28,58 mm Innendurchmesser
188-2467: Gleitlager mit 28,58 mm InnendurchmesserAnzahl: 4
356-2456: 8,1 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
356-2456: 8,1 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
314-9342: 66,68 mm Innendurchmesser Kegelrollenlager
314-9342: 66,68 mm Innendurchmesser KegelrollenlagerAnzahl: 1
6V-3950: 66,68mm ID KegelrollenLagerkegel-Konus
6V-3950: 66,68mm ID KegelrollenLagerkegel-KonusAnzahl: 1
5L-2031: 127,00 mm Außendurchmesser Lagerschalen
5L-2031: 127,00 mm Außendurchmesser LagerschalenAnzahl: 1
5P-9505: 88,90 mm Kegelrollen-Konuslager
5P-9505: 88,90 mm Kegelrollen-KonuslagerAnzahl: 1
8H-7803: 120,00 mm Kegelrollenlagerschale
8H-7803: 120,00 mm KegelrollenlagerschaleAnzahl: 1
8S-9075: 110 mm Innendurchmesser Konuslager
8S-9075: 110 mm Innendurchmesser KonuslagerAnzahl: 1
8S-9076: 165,00 mm Außendurchmesser Halbrundlager
8S-9076: 165,00 mm Außendurchmesser HalbrundlagerAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 25 von 25
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 585-7660

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 585-7660

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 585-7660

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730 730C OEM 730C

AUSWERFERFAHRZEUG

730C 730

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt