StartseiteMotorKühlsystemWasserpumpen und -KomponentenWasserpumpen586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe
StartseiteMotorKühlsystemWasserpumpen und -KomponentenWasserpumpen586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe
586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe

Cat®-Standard-Rotationswasserpumpe für Schifffahrt, Stromaggregat, Erdölmotor

Marke: Cat

Produktbilder
586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe
586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe
586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe
586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe
586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe

Cat®-Standard-Rotationswasserpumpe für Schifffahrt, Stromaggregat, Erdölmotor

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 586-7167

Eine Wasserpumpe mit Standardrotation, auch Kreiselpumpe genannt, ist ein mechanisches Gerät, das Flüssigkeiten mithilfe von Zentrifugalkraft bewegt. Es besteht aus einem Laufrad, einer rotierenden Komponente mit gekrümmten Schaufeln, die in einem Gehäuse oder einer Spirale untergebracht ist. Die Flüssigkeit tritt durch den zentralen Einlass ein, und wenn sich das Flügelrad dreht, entsteht ein Niederdruckbereich, der die Flüssigkeit ansaugt. Die Flüssigkeit wird dann zu den äußeren Rändern des Flügelrads gedrückt, wodurch dessen Geschwindigkeit erhöht wird. Es fließt in die Spirale, wo seine Geschwindigkeit abnimmt, was zu einem Druckanstieg führt. Die unter Druck stehende Flüssigkeit wird durch den Auslass abgelassen, wodurch diese Pumpen für die Wasserversorgung, Bewässerung und verschiedene industrielle Anwendungen unerlässlich sind.

Eigenschaften:
• Vielseitig einsetzbar und in der Lage, verschiedene Flüssigkeiten zu handhaben
• Effiziente Flüssigkeitsbewegung mit hohen Durchflussraten
• Einfaches und kompaktes Design
• Selbstansaugend für einfache Bedienung
• Große Auswahl an Größen und Kapazitäten
• Zuverlässige Leistung bei ordnungsgemäßer Wartung
• Sicherheitsmerkmale sorgen für einen sicheren Betrieb
• Muss einem Luftdruck von 138 kPa unter 24 cm 3/min standhalten

Anwendungen:
Eine Standard-Rotationswasserpumpe wird verwendet, um einen kontrollierten Wasserfluss im Motor aufrechtzuerhalten.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 586-7167
Material: Oil Fluid
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 586-7167

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

Alternative Teile vergleichen
Beschreibung
586-7167
Dieses Teil:
586-7167: Standard-Rotationswasserpumpe

Cat®-Standard-Rotationswasserpumpe für Schifffahrt, Stromaggregat, Erdölmotor

20R-9124
Dieses Teil:
20R-9124: Cat® Reman-Wasserpumpe

Cat® Reman Water Pump (Standard Rotation) (3600)

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt