StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung591-0710: Wasserberieselungssatz

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

231-3330: 1/4" Sechskantkopfstopfen

Anzahl: 1

231-3319: Düsenbaugruppe

Anzahl: 4

173-7492: Schnellkupplung

Anzahl: 1

430-7910: 1/4" Schlauchanschluss

Anzahl: 2

601-4814: Schlauchanschluss auf 1/4-19 BSP T-Adapter

Anzahl: 2

153-8004: M4X0,7 Gewinde Innensechskant-Schraube

Anzahl: 6

124-6256: 11,00 mm Minimum Marine-Schlauchschelle mit Liner

Anzahl: 10

5P-1442: SCHLAUCH STK CM

Anzahl: 1839

Anzeige von 1 bis 8 von 8

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 591-0710

Der Wassersprühsatz für eine Kaltfräse ist ein notwendiges Zubehör, das entwickelt wurde, um die Leistung der Ausrüstung zu verbessern. Sein Zweck besteht darin, Staub effektiv zu unterdrücken, Schneidwerkzeuge zu kühlen und die Gesamteffizienz des Betriebs zu verbessern. Der Satz umfasst einen großen Wasserbehälter für einen unterbrechungsfreien Betrieb, eine leistungsstarke Hochdruckpumpe für eine gleichmäßige Wasserzufuhr, positionierte Sprühdüsen für eine gleichmäßige Wasserverteilung und ein Steuersystem zur Einstellung des Wasserflusses.

Eigenschaften:
• Bietet einen gleichmäßigen und kraftvollen Wasserstrahl zum effektiven Kühlen von Schneidwerkzeugen.
• Minimiert effektiv Staub in der Luft und erhöht so die Sauberkeit und Sicherheit am Einsatzort.

Anwendungen:
Das Wasserberieselungskit für eine Kaltfräse dient dazu, einen kontrollierten Hochdruck-Wasserfluss zur Fräswalze und zu den Schneidwerkzeugen zu leiten, die Staubentwicklung zu unterdrücken, die Werkzeuge zu kühlen und die allgemeine Kaltfräsleistung zu verbessern.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 591-0710

    Material:

    Acrylic Adhesive

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 591-0710

KALTFRÄSE

PC310 PC310XD

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt