Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite593-9251: XT-6 ES
Startseite593-9251: XT-6 ES
593-9251: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marke: Cat

Produktbilder
593-9251: XT-6 ES
593-9251: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 593-9251

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 593-9251
Overall Length (mm): 695,0
Weight (kg): 0,894
Material: High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 593-9251

BAGGER

558

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt