Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung594-5620: Motor-Luftvorreiniger Satz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung
594-5620: Motor-Luftvorreiniger Satz
594-5620: Motor-Luftvorreiniger Satz

Turbinenvorreiniger für den Motorluftfilter zur Verlängerung der Filterlebensdauer. Für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Staub-/Schmutzaufkommen.

Marke: Cat

Produktbilder
594-5620: Motor-Luftvorreiniger Satz
594-5620: Motor-Luftvorreiniger Satz

Turbinenvorreiniger für den Motorluftfilter zur Verlängerung der Filterlebensdauer. Für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Staub-/Schmutzaufkommen.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

376-8670: Klemme für Vorreiniger
376-8670: Klemme für VorreinigerAnzahl: 1
345-3515: SCHLAUCH
345-3515: SCHLAUCHAnzahl: 1
558-4889: Vorreiniger-Rohr
558-4889: Vorreiniger-RohrAnzahl: 1
3E-3892: Schaumgummidichtung Bulkware
3E-3892: Schaumgummidichtung BulkwareAnzahl: 50
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 3
287-6603: HALBRUNDKOPFSTOPFEN
287-6603: HALBRUNDKOPFSTOPFENAnzahl: 2
261-6101: Vorreiniger-Außenhülle
261-6101: Vorreiniger-AußenhülleAnzahl: 1
376-8678: Vorreinigerblende
376-8678: VorreinigerblendeAnzahl: 1
356-5250: Schlauchadapter mit 74,7 mm Innendurchmesser
356-5250: Schlauchadapter mit 74,7 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
6V-3582: Standard-Schlauchschelle mit 82,55 mm Innendurchmesser
6V-3582: Standard-Schlauchschelle mit 82,55 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
130-3279: Turboluftvorreiniger
130-3279: TurboluftvorreinigerAnzahl: 1
416-5966: Motorluftfilter
416-5966: MotorluftfilterAnzahl: 1
8T-6726: 95,00 mm Innendurchmesser Standard Schlauchschelle
8T-6726: 95,00 mm Innendurchmesser Standard SchlauchschelleAnzahl: 1
7X-0613: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
7X-0613: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 2
7Y-9099: 25 mm lange Halskopf-Sechskant-Antriebsschraube
7Y-9099: 25 mm lange Halskopf-Sechskant-AntriebsschraubeAnzahl: 2
8T-4908: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
8T-4908: M8X1.25 SechskantkopfschraubeAnzahl: 3
Anzeige von 1 bis 16 von 16
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 594-5620

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 594-5620

KOMPAKTLADER

299D3 XE 299D3 272D3 XE 272D3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.