Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder599-0002: Kettenglied
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder599-0002: Kettenglied
599-0002: Kettenglied

Cat® Linkes seitliches Kettenschloss für fettgeschmierte Ketten

Marke: Cat

Produktbilder
599-0002: Kettenglied
599-0002: Kettenglied
599-0002: Kettenglied
599-0002: Kettenglied
599-0002: Kettenglied

Cat® Linkes seitliches Kettenschloss für fettgeschmierte Ketten

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 599-0002

Beschreibung:
Ein Kettenendglied ist das kontinuierliche Kettensystem, das im Laufwerk verwendet wird und als Verbindungspunkt zwischen den beiden Enden der Kettenkette dient. Das Hauptglied besteht aus langlebigen Materialien, einer Kettengliedplatte und einem Verbindungsbolzen, welche die Kettenkette in einer durchgehenden Schleife sichern. Um die Enden der Raupenkette zu verbinden, wird das Hauptglied zwischen den letzten Gliedern der Kette auf der linken Seite positioniert, wobei die Buchsen auf die Löcher in der Lasche ausgerichtet werden.

Merkmale:
• Hält hohen Belastungen und Belastungen während des Betriebs stand.
• Sichert das Hauptglied an Ort und Stelle und ermöglicht eine glatte Knicklenkung zwischen den Gliedern.
• Gehärtet, um die Festigkeit und Verschleißfestigkeit zu erhöhen.

Anwendungen:
Ein Kettenendglied verbindet die beiden Enden der Kettenkette für die Bewegung des Kettenstrangs im Laufwerk.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 599-0002

Maßeinheit

USMetrisch
Gewicht (kg): 1,47
Gewicht (lb): 3,25
Overall Height (in): 2,913
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 14.8
Track Pitch (mm): 154,0
Bore To Rail (mm): 40.5
Track Pitch (in): 6,063
Overall Height (mm): 74,0
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 0.583
Bore To Rail (in): 1.594
Bolt Hole Diameter (mm): 14.2
Track Pin Bore Diameter (in): 0.935
Track Link Crown Height (mm): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 23.75
Pin End Strap Thickness (in): 0.945
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 23.5
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 24
Rail To Pin Boss OD (in): 0.925
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.559
Master Bolt Thread: M14
Bushing Bore Diameter (in): 1.614
Master Link Type: Slip Fit Master
Bushing Bore Diameter (mm): 41
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 599-0002

MINIHYDRAULIKBAGGER

308E CR 308E2SR 308.5 308 307.5 309 307 307D 308E 308D 308E2 SR 308E SR 308E2CR 307E 308E2 307E2 308E2 CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt