StartseiteAntriebsstrangDifferenzialeDifferenziallager5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager
StartseiteAntriebsstrangDifferenzialeDifferenziallager5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager
5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager

Konisches Cat®-Rollenlager (nur Konus)

Marke: Cat

Produktbilder
5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager
5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager
5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager
5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager
5K-3932: 98,43 mm Innendurchmesser Konuslager

Konisches Cat®-Rollenlager (nur Konus)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5K-3932

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (mm): 98,425
Breite (mm): 63,5
Innendurchmesser ('): 3,875
Breite ('): 2,5
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5K-3932

KETTENDOZER

D10R D10T2 D10 D10T

SCHÜRFZUG

621G 621F 627G 627F

RADLADER

980 980B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt