StartseiteMotorSchmiersystemÖlpumpen5L-5982: Welle
StartseiteMotorSchmiersystemÖlpumpen5L-5982: Welle
5L-5982: Welle

Ölpumpenwelle

Marke: Cat

Produktbilder
5L-5982: Welle
5L-5982: Welle

Ölpumpenwelle

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5L-5982
Länge (mm): 182,9
Höhe (mm): 40,7
Breite (mm): 40,7
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5L-5982

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

D379A D379B D398A D398B

MOTOR – STROMAGGREGAT

D379B

MOTOR – INDUSTRIE

D398 D379B D398B D379 G379A G398 G379

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt