StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern5M-5016: MUTTER
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern5M-5016: MUTTER
5M-5016: MUTTER

Hex Nut

Marke: Cat

Produktbilder
5M-5016: MUTTER
5M-5016: MUTTER

Hex Nut

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5M-5016

Maßeinheit

USMetrisch
Thickness (mm): 19,05
Height (in): 0,75
Thickness (in): 0,75
Nut Type: Hex
Drive (in): 3
Material-: Duktiles (Sphäroguss) Eisen,Beschichtungsflüssigkeit,STAHL,Eisenlegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in - TPI) (in): 17/8-12
Material Description: STEEL
Thread Size (in): 0.084
Thread Size (mm): 2.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 2.125x12
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Drive (mm): 76,2
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5M-5016

ROHRVERLEGER

583K 583H

KETTENDOZER

D8K D8H 8D 183B 8S

SCHÜRFZUG

623

MOTORGRADER

140 16 120 140B 120B 12F 12E 14E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt