StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen
5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass
5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass
5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass
5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass
5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass
5N-3309: 0,8 mm dicke Absperrdichtung für den Lufteinlass

Cat®-Dichtung

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 5N-3309
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5N-3309

Maßeinheit

USMetrisch
Stil: Flach
Material-: Niedrige Kompressibilität, Dichtungsscheibenmaterial
Länge (mm): 200
Breite (mm): 179
Stärke (mm): 0,8
Bohrungsgröße (mm): 10.5 (7X)
Länge ('): 7,87
Breite ('): 7,05
Stärke ('): 0,03
Bohrungsgröße ('): 0.41 (7X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5N-3309

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3508 3508C 3512 3508 3516 3512 3508B 3508

MOTOR – STROMAGGREGAT

3512 3508B 3516 3508 PM3508 3508PETROL

MOTOR – INDUSTRIE

3512 3516 3508 3508

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

3508

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.