StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben5P-1737: Innenzwölfkantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben5P-1737: Innenzwölfkantschraube
5P-1737: Innenzwölfkantschraube

Innenzwölfkantschraube

Marke: Cat

Produktbilder
5P-1737: Innenzwölfkantschraube
5P-1737: Innenzwölfkantschraube
5P-1737: Innenzwölfkantschraube
5P-1737: Innenzwölfkantschraube
5P-1737: Innenzwölfkantschraube

Innenzwölfkantschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5P-1737

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 1
Typ: Innenzwölfkantschraube
Material-: STAHL,Kohlenstoffstahl
Bolt Length (mm): 25,4
Bolt Type: 12 Point Head
Klemmlänge ('): 0,125
Klemmlänge (mm): 3,17
Flanschdurchmesser ('): 0,86
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5P-1737

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt