StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5P-4342

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 6,99
Durchmesser ('): 0,275
Innendurchmesser (mm): 393,07
Innendurchmesser ('): 15,475
Material-: NBR (75),NBR – Nitril,Nitril (NBR),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Strichzahl ('): 460
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5P-4342

MULDENKIPPER

D10R 775G 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G 777F 777G 777 775

RADSKIDDER

528B 530B 528

KETTENHOLZRÜCKER

528

ROTARY CUTTER

RC50

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt