5P-7277: Spannungsprüfwerkzeug
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeuge5P-7277: Spannungsprüfwerkzeug
Startseite5P-7277: Spannungsprüfwerkzeug

Beschreibung für Ersatzteilnummer 5P-7277

The Voltage Tester Tool consists of a probe or sensor that is brought into contact with electrical components to assess the presence and magnitude of voltage. It incorporates such as LED light as a visual indicator to provide real-time voltage presence to the operator.

Attributes:
• Encased in rugged, high-impact plastic housing which is grease and chemical-resistant
• Used for voltage range from 12 to 36 volts

Applications:
The Voltage Tester Tool is used for quick check for voltage present in a circuit. The bulb lights brightly when connected to 36 volts and gets progressively dimmer with lower voltages.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 5P-7277

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,299

    Material:

    Phenolic Plastic

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt