StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager5T-5897: DISTANZSTÜCK
Startseite
MotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager
5T-5897: DISTANZSTÜCK
5T-5897: DISTANZSTÜCK

Cat® 11mm Thick Steel Spacer for Retainer Spring

Marke: Cat

Produktbilder
5T-5897: DISTANZSTÜCK
5T-5897: DISTANZSTÜCK

Cat® 11mm Thick Steel Spacer for Retainer Spring

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

The Spacer, also known as a clearance spacer or standoff, is a small cylindrical part used to create a gap or distance between two components. They are also used to provide positioning assistance between components. Spacers are typically made of a durable material such as metal or plastic. They come in a range of sizes and thicknesses.

Attributes:
Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.
Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Spacer is used for providing spacing for Retainer Springs used in Cabin Door, mostly used in Cat® 120C, 120G, 120H, 12G, 12H, 130G, 135H, 140C, 140G, 140H, 143H, 14G, 14H, 160H, 163H, 16G and 16H Motor Grader, 988B and 988F Wheel Loaders.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

The Spacer, also known as a clearance spacer or standoff, is a small cylindrical part used to create a gap or distance between two components. They are also used to provide positioning assistance between components. Spacers are typically made of a durable material such as metal or plastic. They come in a range of sizes and thicknesses.

Attributes:
Provides accurate alignment between components, ensuring that they are properly spaced and positioned.
Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Spacer is used for providing spacing for Retainer Springs used in Cabin Door, mostly used in Cat® 120C, 120G, 120H, 12G, 12H, 130G, 135H, 140C, 140G, 140H, 143H, 14G, 14H, 160H, 163H, 16G and 16H Motor Grader, 988B and 988F Wheel Loaders.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Inner Diameter (in): 0.75
Inner Diameter (mm): 19.05
Material: Steel,Carbon Steel
Outer Diameter (in): 1
Outer Diameter (mm): 25.4
Thickness (in): 0.43
Thickness (mm): 11
MaßeinheitUSMetrisch
Inner Diameter (in): 0.75
Inner Diameter (mm): 19.05
Material: Steel,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Motor Grader
12G140G130G120G14G16G
Ripper Scarifier
16G
Mehr anzeigen
Motor Grader
12G140G130G120G14G16G
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 5T-5897
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.