Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung
5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung

Cat® Torque Converter Oil Cooler Inlet Tube Assembly with Flange connects Transmission Oil Cooler and Oil Filter

Marke: Cat

Produktbilder
5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung
5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung
5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung
5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung
5V-4935: Drehmomentwandler-Ölkühler-Einlass-Rohrleitung

Cat® Torque Converter Oil Cooler Inlet Tube Assembly with Flange connects Transmission Oil Cooler and Oil Filter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5V-4935

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 38,0
Outer Diameter (in): 1,5
Approximate Overall Length (mm): 258,0
Material: STEEL,Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5V-4935

RADDOZER

824G 824C

MÜLLVERDICHTER

826C 826G

RADLADER

980G

BODENVERDICHTER

825C 825G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt