Die Dichtungsscheibe für die angetriebene Welle ist eine Art von Unterlegscheibe, die in mechanischen Systemen verwendet wird, um eine Abdichtung zwischen der angetriebenen Welle und der Umgebung zu gewährleisten. Es trägt dazu bei, das Austreten von Flüssigkeiten wie Öl oder Schmierstoffen und das Eindringen von Verunreinigungen in das System zu verhindern. Seine Hauptfunktion besteht darin, eine Dichtungsbarriere zwischen der angetriebenen Welle und der äußeren Umgebung zu schaffen, um Flüssigkeitsleckagen und Verunreinigungen zu verhindern.
Eigenschaften:
Hält hohen Temperaturen und chemischer Einwirkung stand.
Für eine enge Abdichtung sorgen.
Anwendung:
Die Dichtungsscheibe für die angetriebene Welle dient der Abdichtung zwischen den Wellen und verhindert so das Austreten von Flüssigkeiten und Verunreinigungen. Es wird häufig verwendet in Cat® 205, 206, 206B, 211, 212, 212B, 213, 213B, 214, 214B, 224, 224B, 349E, M312, M313C, M313D, M314, M314F, M315, M315C, M315D, M315F, M316, M316C, M316D, M316F , M317, M317D, M317F, M318, M318C, M318D, M318F, M319, M320, M320D, M320F, M322, M322C, M322D, M322F, M323F, M324D, M325C, MH3022, MH3024 und MH3026, M318D, Umschlagmaschinen M320F, M322D, M325D, M330D, M333F, MH3022, MH3024 und MH3026.