601-4557: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze601-4557: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur
Startseite601-4557: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

601-4557: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

Cat®-Dichtungssatz für die hintere Struktur

Marke: Cat

Produktbilder

601-4557: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

601-4557: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

Cat®-Dichtungssatz für die hintere Struktur

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

112-3540: 23,16 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 4

234-8937: 2,23 mm Werkzeugdrehdeckel mit geklebter Dichtung

Anzahl: 2

252-8374: 1mm dicke Dichtung der hinteren Abdeckung

Anzahl: 2

2J-6274: 9.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

309-4550: 0,8 mm dicke Dichtung für Schwungradgehäuse

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 2

4B-8407: Schwungradgehäusedichtung

Anzahl: 7

569-7729: 272,288 mm Äußere Kurbelwellendichtung

Anzahl: 1

5F-9657: 36.09 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-3348: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 18,42 mm

Anzahl: 4

7N-3368: 0,8 mm dicke Zylinderblockdichtung

Anzahl: 1

7X-4805: 9.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

9Y-6089: 0,8 mm dicke Dichtung für Schwungradgehäuse

Anzahl: 3

619-0636: Schwungradgehäusedichtung

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 14 von 14

Beschreibung für Ersatzteilnummer 601-4557

Beschreibung:
Dieser Satz (601-4557) enthält die Dichtungen und Dichtungen zum Wiedereinbau der hinteren Abdeckung. Die Ölwannendichtung ist in diesem Satz nicht enthalten.

Attribute:
Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 601-4557

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 601-4557

SCHIFFSHILFSMOTOR

3512B 3508B

ERDÖLMOTOR

3512C

LKW

797 797B

LOKOMOTIVMOTOR

3508C 3516C 3508B 3512E 3512C PR20B

SCHIFFSMOTOR

3508 3516 3512 3508B 3516B 3512B

STROMAGGR MOT

3516 3508

STROMAGGREGAT

3512 G3516 3512B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt