Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
Registrieren
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteLaufwerkLaufwerkssätzeKettenrad-Gruppensätze607-9287: KETTENRADSATZ
StartseiteLaufwerkLaufwerkssätzeKettenrad-Gruppensätze607-9287: KETTENRADSATZ
607-9287: KETTENRADSATZ

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marke: Cat

fallback-image
607-9287: KETTENRADSATZ

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

6V-0937: Kettenbolzen
6V-0937: KettenbolzenAnzahl: 50
398-0972: Laufwerkssegment
398-0972: LaufwerkssegmentAnzahl: 10
7H-3607: 5/8-18 Gewinde – dicke Sechskantmutter
7H-3607: 5/8-18 Gewinde – dicke SechskantmutterAnzahl: 50
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
2S-5658: 17mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 50
Anzeige von 1 bis 4 von 4
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 607-9287

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 607-9287

Maßeinheit

USMetrisch
Pitch (mm): 202,81
Number of Bolts: 5
Number of Teeth: 5
Bolt Thread Size: 0.625
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: GD
Relieved: No
Pitch (in): 7,985
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 607-9287

ROHRVERLEGER

PL72

KETTENDOZER

D6H XL D6R D6T D6H XR D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6H II D6T XW PAT D6H D6R III D6R XL D6T XL D6R STD

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
607-6164: KETTENRAD – SATZ
607-6164: KETTENRAD – SATZ

Cat® Sprocket Kit Tough Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 202.81mm Track Pitch

Preis prüfen
607-6164
607-6164: KETTENRAD – SATZ
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt