StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben611-1069: M6 Innensechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben611-1069: M6 Innensechskantschraube
611-1069: M6 Innensechskantschraube

Cat® M6 Stahl-Innensechskantschraube

Marke: Cat

Produktbilder
611-1069: M6 Innensechskantschraube
611-1069: M6 Innensechskantschraube
611-1069: M6 Innensechskantschraube
611-1069: M6 Innensechskantschraube
611-1069: M6 Innensechskantschraube

Cat® M6 Stahl-Innensechskantschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 611-1069

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Kohlenstoffstahl,Legierter Stahl,Beschichtungsflüssigkeit
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Black Oxide
Bolt Length (mm): 10,0
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 0.394
Grip Length (mm): 3,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 611-1069

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt