Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikBasiskomponentenSchutzschalter und Sicherungen616-3254: 200 Ampere Motorsicherung
StartseiteElektrik und ElektronikBasiskomponentenSchutzschalter und Sicherungen616-3254: 200 Ampere Motorsicherung
616-3254: 200 Ampere Motorsicherung

Cat® 200 Amperes Motor Fuse provides overcurrent protection for the motor used in Medium Voltage Wiring

Marke: Cat

fallback-image
616-3254: 200 Ampere Motorsicherung

Cat® 200 Amperes Motor Fuse provides overcurrent protection for the motor used in Medium Voltage Wiring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 616-3254

A Motor Fuse acts as a safety device to interrupt the flow of electricity in the event of a short-circuit in the motor or the associated wiring. This helps prevent catastrophic failures and potential fire hazards. The fuse element is meticulously to melt and interrupt the flow of current when the current exceeds the fuse's rating, effectively safeguarding the motor from sustained overload conditions that could lead to overheating, insulation breakdown, and potential motor failure.

Attributes:
• Prevent further damage and potential fire hazards
• Provided with AC maximum breaking capacity of 100 kA helps mitigate the risks of arc flash

Applications:
A Motor Fuse protects the motor from sustained overcurrent conditions, which could otherwise lead to overheating and potential damage to the motor. It safely clears high-current faults, preventing further damage to the motor.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 616-3254
Material-: Kohlenstoffstahl,Glaskeramik
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 616-3254

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt