StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze617-1452: Hydraulikzylinderdichtungssatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
617-1452: Hydraulikzylinderdichtungssatz
617-1452: Hydraulikzylinderdichtungssatz

BHL-Zylinderdichtringsatz – E-STIELZYLINDER

Marke: Cat

fallback-image
617-1452: Hydraulikzylinderdichtungssatz

BHL-Zylinderdichtringsatz – E-STIELZYLINDER

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

The kit consist of all the serviceable seals in the cylinder. It is recommended to replace all the seals used in the cylinder if the cylinder is opened for any reason during its service life. Seal Kits contains either / or combinations of P.T.F.E., nitrile and polyurethane seals. These seals are suitable for use when hydraulic (mineral-type) oil is the operating medium. The seal kit in general will have the following seals depending on construction : Piston seal, Piston bearings, Orings, Backup rings, Rod seals & Wiper seal

The kit consist of all the serviceable seals in the cylinder. It is recommended to replace all the seals used in the cylinder if the cylinder is opened for any reason during its service life. Seal Kits contains either / or combinations of P.T.F.E., nitrile and polyurethane seals. These seals are suitable for use when hydraulic (mineral-type) oil is the operating medium. The seal kit in general will have the following seals depending on construction : Piston seal, Piston bearings, Orings, Backup rings, Rod seals & Wiper seal

Technische Daten
Technische Daten

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Baggerlader
415416416E416F432E420E442E434E422E444E430420428E420XE420F2430F2444F2416F2415F2420F430E430F
Bagger
420F2
Mehr anzeigen
Baggerlader
415416416E416F432E420E442E434E422E444E430420428E420XE420F2430F2444F2416F2415F2420F430E430F
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie Wenden Sie sich an Ihren Händler

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 617-1452

The kit consist of all the serviceable seals in the cylinder. It is recommended to replace all the seals used in the cylinder if the cylinder is opened for any reason during its service life. Seal Kits contains either / or combinations of P.T.F.E., nitrile and polyurethane seals. These seals are suitable for use when hydraulic (mineral-type) oil is the operating medium. The seal kit in general will have the following seals depending on construction : Piston seal, Piston bearings, Orings, Backup rings, Rod seals & Wiper seal

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 617-1452

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 617-1452

BAGGERLADER

415 416 416E 416F 432E 420E 442E 434E 422E 444E 430 420 428E 420XE 420F2 430F2 444F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

BAGGER

420F2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.