627-7259: BEFESTIGUNGSBEHÄLTER-SATZ; M8 METRISCH-GROB
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung627-7259: BEFESTIGUNGSBEHÄLTER-SATZ; M8 METRISCH-GROB
Startseite627-7259: BEFESTIGUNGSBEHÄLTER-SATZ; M8 METRISCH-GROB

627-7259: BEFESTIGUNGSBEHÄLTER-SATZ; M8 METRISCH-GROB

Behältersatz für grobe Befestigungselemente, M8, 7 verschiedene Längen, 9 Teilenummern, 225 Stück, phosphatiert und eingeölt

Marke: Cat

Produktbilder

627-7259: BEFESTIGUNGSBEHÄLTER-SATZ; M8 METRISCH-GROB

627-7259: BEFESTIGUNGSBEHÄLTER-SATZ; M8 METRISCH-GROB

Behältersatz für grobe Befestigungselemente, M8, 7 verschiedene Längen, 9 Teilenummern, 225 Stück, phosphatiert und eingeölt

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

2W-9533: Sechskantkopfschraube

Anzahl: 5

5P-7970: M8 Sechskantmutter

Anzahl: 75

6V-2317: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

6V-3918: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

6V-3940: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Anzahl: 15

6V-5217: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Anzahl: 15

6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Anzahl: 10

8T-0100: M8-1,25 x 60 mm Sechskantschraube

Anzahl: 10

9M-1974: 8,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 75

Anzeige von 1 bis 9 von 9

Beschreibung für Ersatzteilnummer 627-7259

Ein Befestigungsteilesatz besteht aus Schrauben, Sechskantmuttern, harten Unterlegscheiben und Sechskantschrauben. Schrauben werden verwendet, um verschiedene Komponenten sicher zu befestigen und so die strukturelle Integrität zu gewährleisten. Sechskantmuttern sorgen für die erforderliche Drehmomenterhaltung und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder starker Beanspruchung. Harte Unterlegscheiben verteilen die Last, reduzieren den Verschleiß und erhöhen die Zuverlässigkeit der Verbindungen.

Eigenschaften:
• Sorgt für dichte und sichere Verbindungen
• Hält schweren Lasten und extremen Bedingungen stand

Anwendungen:
Ein Teilesatz bietet eine zuverlässige Lösung für Wartungsreparaturen und den Austausch von Teilen, um zuverlässige Verbindungen zwischen den Teilen zu ermöglichen.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 627-7259

    Schraubenausführung:

    Sechskantkopfschraube

    Beschichtung:

    Zinkphosphat + Öl

    Feinplanieren:

    Phosphat- und ölbeschichtet

    Material-:

    Stahl

    Materialbeschreibung:

    ISO 898-1 Klasse 10.9. Kopfmarkierung - 10,9 (1040 MPa Zugfestigkeit)

    Gewinde:

    UNC-Grobgewinde

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 627-7259

BAGGER

320

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt