Startseite648-5070: 250mm Width Trapezoidal Bucket
Startseite648-5070: 250mm Width Trapezoidal Bucket
648-5070: 250mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Marke: Cat

fallback-image
648-5070: 250mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 648-5070
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 648-5070

Maßeinheit

USMetrisch
Capacity (Cbm): 0.08
Capacity (Cyd): 0.1
Overall Width (in): 9,84
Overall Length (in): 19,4
Overall Height (in): 21,32
Weight (kg): 63,71
Weight (lb): 140
Overall Width (mm): 250
Overall Length (mm): 493
Overall Height (mm): 542
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 648-5070

MINIBAGGER

302.7CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.