StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen663-6482: Schlauchleitung mit einadriger Drahtgeflechteinlage
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen663-6482: Schlauchleitung mit einadriger Drahtgeflechteinlage
663-6482: Schlauchleitung mit einadriger Drahtgeflechteinlage

One Wire Braid Hose

Marke: Cat

fallback-image
663-6482: Schlauchleitung mit einadriger Drahtgeflechteinlage

One Wire Braid Hose

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 663-6482

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application-specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.

The construction of the hose is made from a special high-temperature synthetic rubber tube and a single high-tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion-resistant synthetic rubber.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 663-6482

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 663-6482

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt