StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube
6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube
6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube
6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube
6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube
6C-3220: 7/8''-9 x 5'' Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube
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
Teilediagramm für 6C-3220
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6C-3220

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 5
Bolt Length (mm): 127
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Klemmlänge ('): 3
Klemmlänge (mm): 76,2
Material-: Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6C-3220

RADDOZER

844 854K 854 844H 844K 992K 990 II 990K 990H 990

KETTENDOZER

D8R D8N 8 8U 8SU 8A

BAGGER

225D

KETTENHOLZRÜCKER

57H

SCHÜRFZUG

631K 631D 637D 637K 633D 631K 637 631 637K 637K

MOTORGRADER

12M 12K 160 12M 3 12M 2 120 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120K 2 120M 2

BODENVERDICHTER

815F II 815K 815

TELEHANDLER

TH255C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.