StartseiteElektrik und ElektronikKabelstränge und KabelKabelkanäleKabelkanal-Anschlussstücke6D-4162: FÜHRUNGSBUCHSE
Startseite
Elektrik und ElektronikKabelstränge und KabelKabelkanäleKabelkanal-Anschlussstücke
6D-4162: FÜHRUNGSBUCHSE
6D-4162: FÜHRUNGSBUCHSE

Cat® 0.148" Inner Diameter Flange Sleeve Bearing used in Harness

Marke: Cat

fallback-image
6D-4162: FÜHRUNGSBUCHSE

Cat® 0.148" Inner Diameter Flange Sleeve Bearing used in Harness

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

A Flange Sleeve Bearing is used to help secure the harness to a panel or other surface. The bearing would be fixed in a hole in the panel, and the Wire Harness would pass through the bearing. The flange on the bearing would help to keep the harness in place and prevent it from moving around or getting damaged.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with secure mounting, protection from damage, strain relief, and optimized routing.

Applications:
A Flange Bushing is used in the wire routing in the control panel and battery wire routing of the electrical and starting system which can withstand the electrical field strength produced in the insulation.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

A Flange Sleeve Bearing is used to help secure the harness to a panel or other surface. The bearing would be fixed in a hole in the panel, and the Wire Harness would pass through the bearing. The flange on the bearing would help to keep the harness in place and prevent it from moving around or getting damaged.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with secure mounting, protection from damage, strain relief, and optimized routing.

Applications:
A Flange Bushing is used in the wire routing in the control panel and battery wire routing of the electrical and starting system which can withstand the electrical field strength produced in the insulation.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Wheel Tractor
613C II615C II
Integrated Toolcarrier
IT18BIT28B
Track Loader
963973943953
Soil Compactor
825C815B
Backhoe Loader
446B438C426C436C416C428C
Wheel Dozer
824C
Winch
57H
Landfill Compactor
826C816B
Track Skidder
527
Wheel Loader
916918F936E924F936F988B926980C992C980F950B/950E988F II936926E966D966F966EG936950B950E950F
Track-Type Tractor
D6H XRD7HD8RD6H IID6ED6H
Articulated Truck
D35CD550BD400D300BD44BD250BD25CD350CD35HPD30C
Ripper
9639537943
Pneumatic Compactor
PS-300BPF-300B
Truck
785789793793C777769C777C773B
Tractor
776772B768C
Bulldozer
824S7SU7S7S LGP
Mehr anzeigen
Wheel Tractor
613C II615C II
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 6D-4162
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 6D-4162
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 6D-4162

A Flange Sleeve Bearing is used to help secure the harness to a panel or other surface. The bearing would be fixed in a hole in the panel, and the Wire Harness would pass through the bearing. The flange on the bearing would help to keep the harness in place and prevent it from moving around or getting damaged.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with secure mounting, protection from damage, strain relief, and optimized routing.

Applications:
A Flange Bushing is used in the wire routing in the control panel and battery wire routing of the electrical and starting system which can withstand the electrical field strength produced in the insulation.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6D-4162

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6D-4162

WHEEL TRACTOR

613C II 615C II

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28B

TRACK LOADER

963 973 943 953

SOIL COMPACTOR

825C 815B

BACKHOE LOADER

446B 438C 426C 436C 416C 428C

WHEEL DOZER

824C

WINCH

57H

LANDFILL COMPACTOR

826C 816B

TRACK SKIDDER

527

WHEEL LOADER

916 918F 936E 924F 936F 988B 926 980C 992C 980F 950B/950E 988F II 936 926E 966D 966F 966E G936 950B 950E 950F

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XR D7H D8R D6H II D6E D6H

ARTICULATED TRUCK

D35C D550B D400 D300B D44B D250B D25C D350C D35HP D30C

RIPPER

963 953 7 943

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PF-300B

TRUCK

785 789 793 793C 777 769C 777C 773B

TRACTOR

776 772B 768C

BULLDOZER

824S 7SU 7S 7S LGP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.