Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangBremsen und KomponentenBremsen6M-9180: Betriebsbremsfederführung
StartseiteAntriebsstrangBremsen und KomponentenBremsen6M-9180: Betriebsbremsfederführung
6M-9180: Betriebsbremsfederführung

Cat®-FÜHRUNG

Marke: Cat

Produktbilder
6M-9180: Betriebsbremsfederführung
6M-9180: Betriebsbremsfederführung
6M-9180: Betriebsbremsfederführung
6M-9180: Betriebsbremsfederführung

Cat®-FÜHRUNG

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6M-9180

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl
Länge (mm): 88,9
Durchmesser (mm): 11,125,11,12
Kopfdurchmesser (mm): 20,6
Kopfhöhe (mm): 5,08
Länge ('): 3,5
Durchmesser ('): 0,438,0,438
Kopfdurchmesser ('): 0,812
Kopfhöhe ('): 0,2
Plating: No Plating
Effective Length (in): 2,339
Effective Length (mm): 59,4
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6M-9180

RADDOZER

824C

MÜLLVERDICHTER

826C

LKW

773

RADLADER

992 992D 992B 980C 992C

BODENVERDICHTER

825C

DOZER

772

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt