Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe
6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
6V-5141: 221,62 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Einsatzbereiche:
O-Ringe kommen in vielen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Einsatzbereiche:
O-Ringe kommen in vielen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Durchmesser (mm): 5,33
Durchmesser ('): 0,21
Innendurchmesser (mm): 221,62
Innendurchmesser ('): 8,725
Material-: FKM - Fluoroelastomer,FKM (75),FKM
Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
Strichzahl ('): 372
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
MaßeinheitUSMetrisch
Durchmesser (mm): 5,33
Durchmesser ('): 0,21
Innendurchmesser (mm): 221,62
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Underground Art Truck
AD45
Truck Engine
C-16
Off Highway Truck
772770773GC
Winch
57H
Motor Grader
24M
Track-Type Tractor
D9D6D8D8TD8RD8ND6XED11D8 GCD9TD8R IID6 XED8GCD11T
Rotary Drill
MD6200
Marine Engine
36163612C280-16C280-12C175-16C280-6C280-8
Marine Auxiliary
3608
Pipelayer
583TPL83PL87PL72
Stabilizer Mixer
SM-350
Excavator
MH32953101395M325C374
Generator Set
C175-20C175-163508B
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM500BRM-350BRM-500RM-350
Engine
C175-16C32B INDUSTRIAL
Locomotive Engine
C175-203612
Petroleum Engine
C175-16C280-12
Ejector Truck
740D400E II740B
Cold Planer
PM-465PM-200PM-201
Landfill Compactor
836H
Road Reclaimer
RM-350BRM500BRM500
Gen Set Engine
36083606C280-163616
Articulated Truck
740C740B740 GC745CD350E II740D400E II735C735B745735 OEM735
Ripper
8
Industrial Engine
C32C175-16C15
Quarry Truck
772G777E770G
Truck
772G OEM770G777C777B777D772G793F AC772770770G OEM
Tractor
776C
Gas Engine
G3612G3616G3608
Bulldozer
8A8U8SU
Mehr anzeigen
Underground Art Truck
AD45
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 6V-5141
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.