Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSicherungs-/Sprengringe6V-8179: 45 mm freier Durchmesser Interner Haltering
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSicherungs-/Sprengringe
6V-8179: 45 mm freier Durchmesser Interner Haltering
6V-8179: 45 mm freier Durchmesser Interner Haltering

Cat® Innerer konischer Basissicherungsring aus Stahl für Servo-Lenkzylinder

Marke: Cat

Produktbilder
6V-8179: 45 mm freier Durchmesser Interner Haltering
6V-8179: 45 mm freier Durchmesser Interner Haltering

Cat® Innerer konischer Basissicherungsring aus Stahl für Servo-Lenkzylinder

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 6V-8179
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-8179
Querbohrungen: Ja
Anmerkungen: Freier Durchmesser: 34,32, Radialwand: 3,28, Steghöhe: 0, Nutbreite: 1,47, Nutdurchmesser: 33,78, Gehäusedurchmesser: 31,7
Stärke (mm): 1,27
Materialbeschreibung: Stahlsicherungsring
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6V-8179

SCHÜRFZUG

633E II 627G 621B 627H 637G 657E 627E 627F 637E 621E 623G 621F 623H 631E 623E 623F 657G 621G 621H 631G 651E 621S 621E

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB8 CB7 CB10

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.