StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager6Y-6236: Lager
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
6Y-6236: Lager
6Y-6236: Lager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
6Y-6236: Lager
6Y-6236: Lager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 6Y-6236
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6Y-6236

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 64
Inside Diameter (in): 2,52
Outside Diameter (mm): 77
Outside Diameter (in): 3,02
Overall Length (mm): 30
Overall Length (in): 1,18
Material-: Stahl
Type: STRAIGHT SLEEVE
Querbohrungen: Nein
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 30
Innennut: Nein
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 77
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 64
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6Y-6236

KETTENDOZER

D9 D5H XL D5H D9 GC D5 5 5P 5S

KETTENHOLZRÜCKER

527 D5HTSK II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.