StartseiteMotorAbgassystemSchalldämpfer7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser
Startseite
MotorAbgassystemSchalldämpfer
7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser
7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser

Cat® Schalldämpferausstoßer steigert die Motorleistung und reduziert die Geräuschentwicklung, indem die Abgase effizienter aus dem Abgassystem eines Fahrzeugs ausgestoßen werden

Marke: Cat

Produktbilder
7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser
7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser
7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser
7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser
7C-2991: 157,2mm Außendurchmesser Schalldämpferausstosser

Cat® Schalldämpferausstoßer steigert die Motorleistung und reduziert die Geräuschentwicklung, indem die Abgase effizienter aus dem Abgassystem eines Fahrzeugs ausgestoßen werden
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
Teilediagramm für 7C-2991
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7C-2991

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 1.140,46
Höhe (mm): 185,42
Länge ('): 44,9
Breite (mm): 246,38
Höhe ('): 7,3
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7C-2991

ROHRVERLEGER

578 583R 587R

KETTENDOZER

D8R D8R II D8N 8 8SU 8U 8A

KETTENHOLZRÜCKER

57H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.