StartseiteSchneidwerkzeugeSchaber-SchneidwerkzeugSchaberschneidmesser7J-2977: SCHNEIDMESSER
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaber-SchneidwerkzeugSchaberschneidmesser
7J-2977: SCHNEIDMESSER
7J-2977: SCHNEIDMESSER

Cat® 45 mm Bolt-On Scraper Cutting Edge

Marke: Cat

fallback-image
7J-2977: SCHNEIDMESSER

Cat® 45 mm Bolt-On Scraper Cutting Edge

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
7J-29777J-2977
7J-29787J-2978
7J-30237J-3023
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 7J-2977
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7J-2977

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 3
Thickness (mm): 45
Overall Length (mm): 1.732
Width (in): 18,996
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 68,189
Width (mm): 482,5
Hole Quantity: 33
Thickness (in): 1,772
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7J-2977

SCHÜRFZUG

666 666B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.