Druckfedern gibt es in einer Vielzahl von Stärken und Größen, um für bestimmte Anwendungen geeignet zu sein. Druckfedern sind schraubenförmig konstruierte Federn für Druck und Zug, wobei die Feder zusammengedrückt (kürzer) wird, wenn mehr Gewicht aufgebracht wird. Druckfedern sind für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, bei denen zwei Komponenten versuchen, sich aufeinander zu drücken. Die Druckfeder ist so konstruiert, dass sie einer Kompression standhält und in ihre inkompressible Länge zurückkehrt, wenn die ausgeübte Kraft entfernt wird.
Es handelt sich um Schraubenfedern mit offener Spirale, die so gewickelt oder konstruiert sind, dass sie einer Kompression entlang der Windachse entgegenwirken. Diese Schraubenfedern können unabhängig voneinander arbeiten, obwohl sie häufig über einer Führungsstange montiert oder in einer Bohrung angebracht werden.
Eigenschaften:
• Hergestellt nach präzisen Spezifikationen und auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität über die gesamte Lebensdauer ausgelegt.
• Die Richtung der Spulen ist rechts.
• Beide Enden sind geschlossen, quadratisch und geerdet, um den Sitz zu verbessern.
Anwendungen:
Eine Druckfeder, die im Drehzahlregler verwendet wird, um die Motordrehzahl durch Änderung des Kraftstoffflusses zu regeln. Wird in allen Bereichen verwendet, die gespeicherte Energie in Maschinen und Werkstätten erfordern. Druckfedern gibt es je nach Bedarf in verschiedenen Ausführungen, darunter Tonnen-, Konus- und Doppelkonusfedern.