StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle
7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle

Cat®-Schleifenklemme

Marke: Cat

Produktbilder
7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle
7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle
7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle
7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle
7M-3882: 0,8 mm dicke Ölstandanzeige-Rohrschelle

Cat®-Schleifenklemme

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7M-3882

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite (mm): 25,4
Innendurchmesser ('): 0,37
Gesamtlänge (mm): 38,1
Gesamthöhe ('): 0,4
Innendurchmesser (mm): 9,5
Gesamtlänge ('): 1,5
Gesamthöhe (mm): 10,2
Gesamtbreite ('): 1,0
Materialbeschreibung: Stahl
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7M-3882

KETTENLADER

941B 951C 951B 941

GENERATOR

SR4

ROHRVERLEGER

561C

RADDOZER

824 824K

INDUSTRIE-RADLADER

IT18B IT28 IT28B IT18

MOTOR – LKW

C15

RADLADER

G926 916 G916 926 960F 992B 992C 980L 980M 980 982 926E 950F 982M 992 950F II

RADSKIDDER

508

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3406 D343

KETTENDOZER

163 153 D7G D5 D4H D5B 977 6 5 4 4S 4P 5A 5S 4A

BAGGER

EL180 E180

MOTOR – STROMAGGREGAT

3406

KETTENHOLZRÜCKER

55 54

SCHÜRFZUG

666 641 651 657

MOTOR – INDUSTRIE

D343 3406 G3612

BODENVERDICHTER

825 825K 826K 826

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt