StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten7N-7988: 50,05 mm Innendurchmesser elastische Halterung
Startseite
MotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten
7N-7988: 50,05 mm Innendurchmesser elastische Halterung
7N-7988: 50,05 mm Innendurchmesser elastische Halterung

Cat® Elastische Halterung für die Montage von Kühlern und Ladeluftkühlern absorbiert Vibrationen, um stabilen Halt zu bieten und mechanische Belastungen zu reduzieren

Marke: Cat

Produktbilder
7N-7988: 50,05 mm Innendurchmesser elastische Halterung
7N-7988: 50,05 mm Innendurchmesser elastische Halterung

Cat® Elastische Halterung für die Montage von Kühlern und Ladeluftkühlern absorbiert Vibrationen, um stabilen Halt zu bieten und mechanische Belastungen zu reduzieren

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Beschreibung:
Isolationshalterungen werden verwendet, um Systeme zu befestigen und zu positionieren, Verschiebungen auszugleichen und Komponenten von der umgebenden Struktur (Vibrationen, Stöße, Geräusche) zu isolieren.

Bei Buchsenlagern handelt es sich um zylindrische Gummikomponenten mit Innenhülse aus Stahl. Sie sind in gerader oder angeflanschter Ausführung (mit Lippe) erhältlich. Einige Lager sind von einer Außenhülse umschlossen.

Merkmale:
Cat® Befestigungssysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

Buchsenlager sollen hauptsächlich radiale Lasten aufnehmen, wobei sich einige auch drehen lassen. Sie werden in die Stützstruktur eingepresst, sodass eine starke, stabile Verbindung entsteht. Buchsen mit Außenhülsen lassen sich auch in Rohrstützkonstruktionen integrieren.

Einsatzbereiche:
Buchsenlager werden in einer Vielzahl von Cat-Montagesystemen eingesetzt, z. B. in Antriebsstrang-, Kühler-, Elektronik-, Fahrerhaus-, HLK- und Hydrauliksystemen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Isolationshalterungen werden verwendet, um Systeme zu befestigen und zu positionieren, Verschiebungen auszugleichen und Komponenten von der umgebenden Struktur (Vibrationen, Stöße, Geräusche) zu isolieren.

Bei Buchsenlagern handelt es sich um zylindrische Gummikomponenten mit Innenhülse aus Stahl. Sie sind in gerader oder angeflanschter Ausführung (mit Lippe) erhältlich. Einige Lager sind von einer Außenhülse umschlossen.

Merkmale:
Cat® Befestigungssysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

Buchsenlager sollen hauptsächlich radiale Lasten aufnehmen, wobei sich einige auch drehen lassen. Sie werden in die Stützstruktur eingepresst, sodass eine starke, stabile Verbindung entsteht. Buchsen mit Außenhülsen lassen sich auch in Rohrstützkonstruktionen integrieren.

Einsatzbereiche:
Buchsenlager werden in einer Vielzahl von Cat-Montagesystemen eingesetzt, z. B. in Antriebsstrang-, Kühler-, Elektronik-, Fahrerhaus-, HLK- und Hydrauliksystemen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Zentrieraußendurchmesser ('): 3.5
Befestigungsart: Angeflanschte Buchse
Innendurchmesser ('): 1.97
Gesamtlänge (mm): 44
Außendurchmesser Lippe ('): 4.06
Innendurchmesser (mm): 50
Lippendicke (mm): 10.2
Außendurchmesser Lippe (mm): 103
Lippendicke ('): 0.4
Zentrieraußendurchmesser (mm): 89
Material: Carbon Steel,Natural Rubber (NR) Rubber
MaßeinheitUSMetrisch
Zentrieraußendurchmesser ('): 3.5
Befestigungsart: Angeflanschte Buchse
Innendurchmesser ('): 1.97
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Underground Art Truck
AD60AD55AD30AD55BAD45BAE40 IIAD45AD22AD63AE40AD40
Articulated Truck
D550BD44B
Underground Articulated Truck
AD22
Truck
773E772773D770769C775E773B775D
Quarry Truck
771C775D775B
Load Haul Dump
R1300R1600R1700R2900GR1700GR2900 XER1300GR3000HR2900R1700 IIR1300G IIR1600GR1600H
Tractor
772B768C
Load, Haul, Dump
R1700K
Mehr anzeigen
Underground Art Truck
AD60AD55AD30AD55BAD45BAE40 IIAD45AD22AD63AE40AD40
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 7N-7988
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.