Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip
7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip

Klemme

Marke: Cat

Produktbilder
7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip
7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip
7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip
7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip
7S-0530: 25,40 mm Einrohr-Stahlclip

Klemme

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7S-0530
Anmerkungen: Versatz des Befestigungselements: 12, Befestigung der Verlegung: M10 oder 3/8, Klemmendurchmesser: 25,4, Klemmenstärke: 1,5, ML Klemme ML Befestigungselement: 28,5
Klammerbreite (mm): 22,2
Materialbeschreibung: Stahlklemme
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7S-0530

KETTENSKIDDER

527 D5HTSK II

GENERATOR

SR4

BAGGERLADER

442D 426B 438C 426C 438D 438B 436C

MULDENKIPPER

798 AC 796 AC 794 AC 798

RADDOZER

615 611 615C 615C II 834 844 834B 834K 824K 824

INDUSTRIEMOTOR

3304 3306 3412 3126 D349 3116 3408B

STROMAGGREGAT

3408C 3412C

GASMOTOR

G3304 G3306 G3412 G3408 G3512 G3516

WINDE

53

PLANIERRAUPE

3S 3P

KETTENDOZER

D9G D9R D3B D4B

MÜLLVERDICHTER

836 826 836K 826K

BAGGER

215D 219D

STROMAGGR MOT

3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3304B 3126B 3408

SCHIFFSMOTOR

C7.1 3116 3208 3306B 3408B 3408C 3412C 3304 3306 3304B 3412 3406B D349 3408 3126

MOTOR - INDUSTRIE

3406B

RECYCLER-MISCHER

RM-500

BODENVERDICHTER

825 825K 815B

HECKBAGGER

931 D3

KETTENLADER

931C II 935C 963C 935B 953C 931B 931C 935C II

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G II IT62G IT62H IT38G II

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

MD5150C

AUFREISSER

3

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-634 CB-634C CB-634D

RADLADER

966F II 972K 950B/950E 980 982 950G II 950B 950E 980GC 950G 962H 962G 988 950H 938G II 920 980G II 988B 988G 988H 988K 962G II 992C 980H 980G 980L 930 980M 966D 966F 966E 966K 982M

MINIHYDRAULIKBAGGER

301.6C 301.8 301.6 301.5 301.8C

HYDRAULIKSTEUERUNG

48

CHALLENGER

75C

RADSKIDDER

535C 545C 525C

LKW-MOTOR

3126 C13 C15

MOTOR - MASCHINE

3116 3408 3208

LKW

795F XQ 793D 795F AC 797F 794 AC 785C 785D

SCHÜRFZUG

613C 611 615C

KAMPFFAHRZEUGMOTOR

C13

MOTORGRADER

12K 120H 160K 120K 135H 135H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140G 120H NA 140K 2 140 143H 120K 2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt