Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler-Komponenten7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine
StartseiteAntriebsstrangDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler-Komponenten7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine
7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine

Cat® 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine

Marke: Cat

Produktbilder
7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine
7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine
7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine
7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine
7T-6993: 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine

Cat® 467 mm Außendurchmesser Drehmomentwandler-Turbine

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7T-6993

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser ('): 8,9
Innendurchmesser (mm): 226,0
Material-: Aluminiumguss
Außendurchmesser ('): 18,39
Außendurchmesser (mm): 467,0
Breite ('): 3,28
Breite (mm): 83,19
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7T-6993

RADDOZER

844 844K

KETTENDOZER

D10T2 D10 D10T

MÜLLVERDICHTER

836K 836

RADLADER

990K 990 988K 988

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt