StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-0319: 7/16''-14 x 4 1/4'' Sechskantschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
7X-0319: 7/16''-14 x 4 1/4'' Sechskantschraube
7X-0319: 7/16''-14 x 4 1/4'' Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
7X-0319: 7/16''-14 x 4 1/4'' Sechskantschraube
7X-0319: 7/16''-14 x 4 1/4'' Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 7X-0319
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7X-0319

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 4,25
Bolt Length (mm): 107,95
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Verzinkt
Klemmlänge ('): 3,125
Grip Length (mm): 79,38
Material-: Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0,017
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7X-0319

GENERATOR

SR4B

BAGGERLADER

446D 446B 446

MULDENKIPPER

777G 777 775 773 775G 777G 777F 775G OEM 773G 794 AC 773G OEM

ROTARY MIXER

RM500B

RADDOZER

844 854 814B 824C 814F II 814F 854K 844K 966F II 960F 950B/950E 950B 950E 950F 990K 990 993 992 993K 980C 980F 992K 966D 966F 966E 970F 980F II 950F II

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

2016 C32 C27 3512E C27

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

C27

BOHRGERÄT

MD6250 MD6310

KETTENDOZER

D6H XL D6H XR D10T2 D10 D11 D9N D10T D11T D6H 6 9 6A 6S 6SU 9U 9SU

BAGGER

231D 245 245D 245B

MOTOR – STROMAGGREGAT

3512E POWER SYS

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6030 T4 6020B 6015B 6020 6015 6030 6040

KETTENHOLZRÜCKER

59N 59L 58L 56 58 56H

SCHÜRFZUG

657 651 651E 657E 657G 613C II 651

MOTOR – INDUSTRIE

C32 C32 C27

STRASSENRECYCLER

RM500B RM-350B RM-500 RM-350B RM500B RM500

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD63

BODENVERDICHTER

825C 815F II 815B 815F 816F II 826C 816B 816F

MOTORGRADER

24

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CS-323C CP-323C

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
6V-5729
6V-5729: 7/16-14 Gewinde Kontermutter
Preis prüfen
7X-0589
7X-0589: Unterlegscheibe mit 12 mm Innendurchmesser
Preis prüfen
7X-0447
7X-0447: 7/16-14 Gewinde Sechskantmutter
Preis prüfen
9M-5048
9M-5048: #7/16-14 Kühlmittelheizungs-Kontermutter mit Gewinde
Preis prüfen
8T-5360
8T-5360: 2,5 mm dicke harte Passscheibe
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.