Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-2571: M20X2,5 Gewinde Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-2571: M20X2,5 Gewinde Sechskantschraube

Zugehörige Teile

198-4781: 10 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® Harte Unterlegscheibe für Hydraulikschläuche und Kühler

8T-4123: Unterlegscheibe mit 22 mm Innendurchmesser

Cat® Unterlegscheibe, ID X AD X T: 22 x 35 x 3,5 mm

8T-4131: M20 Sechskantmutter

Cat® M20 Stahl-Sechskantmutter

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt