StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager7Y-5131: Lager
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
7Y-5131: Lager
7Y-5131: Lager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
7Y-5131: Lager
7Y-5131: Lager
7Y-5131: Lager
7Y-5131: Lager
7Y-5131: Lager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 7Y-5131
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7Y-5131

Maßeinheit

USMetrisch
Innennut: Ja
Inside Diameter (mm): 70
Inside Diameter (in): 2,76
Outside Diameter (mm): 85
Outside Diameter (in): 3,35
Overall Length (mm): 90
Overall Length (in): 3,53
Type: STRAIGHT SLEEVE
Material-: Stahl
Querbohrungen: Ja
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 90
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 85
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 70
Außennut: Ja
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7Y-5131

MOBILBAGGER

M323F M315C M315D M322D MH M317D2 M316C M316F M316D M322D2 M324D2 MH MH3026 M322F M322D M322C M322 M318F M317

BAGGER

5080 330-A 320E L 322B L 330 L 345B L 320N 330-A L 325-A LN 325B LN 320-A L 325-A FM L 325B L 320B 320-A S 330-A L 320-A N 320E LRR 330 LN 325-A 325 L 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 325 LN 322-A LN M318F 325-A L 350-A L 322 LN 322C FM 318B 320-A 322-A 320 L 322 L 330B L 322-A L 322-A N 325C M320

ARBEITSGERÄT

HYDRAULIC

UMSCHLAGMASCHINE

MH3024

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.