StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7Y-5263: Innensechskantschrauben, Zinklamellenlack
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7Y-5263: Innensechskantschrauben, Zinklamellenlack
7Y-5263: Innensechskantschrauben, Zinklamellenlack

Metrisch, UNC-Grobgewinde

Marke: Cat

Produktbilder
7Y-5263: Innensechskantschrauben, Zinklamellenlack

Metrisch, UNC-Grobgewinde

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7Y-5263

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 4.724
Bolt Length (mm): 120,0
Schraubenausführung: Sechskantschrauben
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 1,654
Material-: Niedriglegierter Stahl,STAHL,Zinklegierung
Grip Length (mm): 42,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7Y-5263

KETTENDOZER

D9T D9R

BAGGER

568 FM 325C FM 325D FM 324D FM LL 350-A 350-A L 320D2 FM 322C FM 350 L 320D FM 568 FM LL 330C FM 330D FM 314C

ARBEITSGERÄT

H195

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt