StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8C-0537: M14-2 x 90 mm Sechskantschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
8C-0537: M14-2 x 90 mm Sechskantschraube
8C-0537: M14-2 x 90 mm Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
8C-0537: M14-2 x 90 mm Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
8C-05378C-0537
3J-19073J-1907
2S-12122S-1212
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 8C-0537
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8C-0537

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M14x2
Bolt Length (in): 3,543
Schraubenlänge (mm): 90
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Grip Length (in): 2,205
Klemmlänge (mm): 56
Material-: Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl,Niedriglegierter Stahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8C-0537

KETTENLADER

953B 963D 953C 963K 963

ROHRVERLEGER

583T 587T 587R

MOBILBAGGER

M325C MH

KETTENDOZER

953B

BAGGER

M325D MH M325D L MH

ARBEITSGERÄT

S130

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD30

MOTORGRADER

140 12M 150 140M

UMSCHLAGMASCHINE

M325D MH M325D L MH

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.