StartseiteSchläuche und LeitungenKappen und StopfenStopfen8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen
Startseite
Schläuche und LeitungenKappen und StopfenStopfen
8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen
8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen

Cat®-HD-STOR-Stopfen (Außensechskant)

Marke: Cat

Produktbilder
8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen
8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen
8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen
8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen
8C-4424: M22X1,5 Sechskant-Gewindestopfen

Cat®-HD-STOR-Stopfen (Außensechskant)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 8C-4424
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8C-4424

Maßeinheit

USMetrisch
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-7970 (M22 X 1.5)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7105 (M22 X 1.5)
Coolant and Urea Compatible Seal: 216-7485 (M22 X 1.5)
Sechskantschlüsselweite (mm): 27
Leichtes Rohr Außendurchmesser (mm): 14
Länge (mm): 26
Heavy Duty Rohr O.D. (mm): 14
Gewindegröße (mm): M22x1.5
Länge ('): 1,02
Materialbeschreibung: Stahl
Material: Alloy Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8C-4424

ROHRVERLEGER

PL61

ASPHALTFERTIGER

AP-300D

MULDENKIPPER

789G 777 789D 793F 798 AC 789 785 793 796 AC 785 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 785G 797F 793F 795F AC 794 AC 785D 777G 797B

RADDOZER

924H 924G 924GZ 924HZ

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

C175-16

ROTARY CUTTER

RC20

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

C32 C175-20 C175-16 C175-16GENSET C32 C32 MARINE C175-16

BOHRGERÄT

MD6310 MD6250

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

777G CAT WDS CAT WDS

BAGGER

5080

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 740

MOTOR – STROMAGGREGAT

C175-16 C32 MARINE G3520J G3516J

MOTOR – INDUSTRIE

C175-16 C175-20 C175-16 G3520B G3516J G3508J G3520J G3516B G3508B G3516 G3508

MOTORGRADER

120H 135H

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
228-7105
228-7105: 19,4 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
Preis prüfen
6V-7970
6V-7970: 19,4 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.