Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteElektrik und ElektronikBasiskomponentenMagnete8C-6099: Magnetspule 24-32 V
Startseite
Elektrik und ElektronikBasiskomponentenMagnete
8C-6099: Magnetspule 24-32 V
8C-6099: Magnetspule 24-32 V

Cat® Magnetventil für Motorabschaltung (24-32V)

Marke: Cat

Produktbilder
8C-6099: Magnetspule 24-32 V
8C-6099: Magnetspule 24-32 V
8C-6099: Magnetspule 24-32 V
8C-6099: Magnetspule 24-32 V
8C-6099: Magnetspule 24-32 V

Cat® Magnetventil für Motorabschaltung (24-32V)
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
Bei einem Motorabschaltmagnet handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das normalerweise in Dieselmotoren eingesetzt wird, um die Kraftstoffzufuhr des Motors zu steuern. Wenn das Magnet aktiviert ist, stoppt er die Kraftstoffzufuhr des Motors, wodurch der Motor abgeschaltet wird. Mit dieser Sicherheitsfunktion können Vorkommnisse oder Schäden am Motor verhindert werden.

Merkmale:
• Abstand der Montagebohrung 74,1 mm
• Riemenzugtyp
• Spulendraht-Temperaturklasse:-Klasse H (180C)
• Betriebsspannungsbereich:- 18-38,4 V DC bei 93C Spulentemperatur.
• Auf 25C wärmen und für 70er Jahre mit 38,4 VDC RE-Energize mit 21,6 VDC heizen

Anwendung:
Der Motorabschaltmagnet ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das dazu beitragen kann, Unfälle zu verhindern und den Motor vor Beschädigungen zu schützen. Das Absperrmagnetventil wird in vielen Dieselmotoren verwendet, einschließlich Generatoren, Bau- und Bergbaumaschinen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Bei einem Motorabschaltmagnet handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das normalerweise in Dieselmotoren eingesetzt wird, um die Kraftstoffzufuhr des Motors zu steuern. Wenn das Magnet aktiviert ist, stoppt er die Kraftstoffzufuhr des Motors, wodurch der Motor abgeschaltet wird. Mit dieser Sicherheitsfunktion können Vorkommnisse oder Schäden am Motor verhindert werden.

Merkmale:
• Abstand der Montagebohrung 74,1 mm
• Riemenzugtyp
• Spulendraht-Temperaturklasse:-Klasse H (180C)
• Betriebsspannungsbereich:- 18-38,4 V DC bei 93C Spulentemperatur.
• Auf 25C wärmen und für 70er Jahre mit 38,4 VDC RE-Energize mit 21,6 VDC heizen

Anwendung:
Der Motorabschaltmagnet ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das dazu beitragen kann, Unfälle zu verhindern und den Motor vor Beschädigungen zu schützen. Das Absperrmagnetventil wird in vielen Dieselmotoren verwendet, einschließlich Generatoren, Bau- und Bergbaumaschinen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Länge ('): 4,42
Abstand zwischen Flanschbohrungen ('): 2,92
Länge (mm): 112,5
Abstand zwischen Flanschbohrungen (mm): 74
Spannung (V): 24-32 V,24 bis 32 V DC
Typ: Ziehen
Gewicht (kg): 2,02
Gewicht (lb): 4,44
Material: Alloy Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Länge ('): 4,42
Abstand zwischen Flanschbohrungen ('): 2,92
Länge (mm): 112,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Engine - Machine
3408
Generator
SR4WEG
Gen Set Engine
3406C330634063408B33043408C3406B34083412C341235123304B3306B
Generator Set
3408C3406C3412C
Power Module
PM3412
Marine Engine
34123408B3408C3406C34083412C3306B3304B
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306340634123406C3408B
Oem Solutions
3412C
Mehr anzeigen
Engine - Machine
3408
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 8C-6099
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.