Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin
8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin

Klappstecker

Marke: Cat

Produktbilder
8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin
8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin
8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin
8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin
8D-3791: 59,40 mm langer Lynch-Pin

Klappstecker

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8D-3791

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Klappstecker
Materialbeschreibung: Stahl
Material-: Stahl
Länge (mm): 59,0
Bolzendurchmesser (mm): 68,0
Länge ('): 2,34
Bolzendurchmesser (Zoll): 0,31
Retaining Pin Type: Lynch Pin
Wire or Pin Diameter (mm): 7.9
Wire or Pin Diameter (in): 0.311
Pin Length (mm): 59.4
Pin Length (in): 2.339
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8D-3791

BAGGERLADER

438C 426C 438D 416F2 420F2 436C 432F2 434E 420D 432E 420E 432D 444E 430F2 420F 442D 430D 442E 430E 430F 444F2 450E 416C 428D 428C

MULDENKIPPER

793D 793F 798 AC 789 785 793 798 789G 789D 796 AC 794 AC

RADDOZER

814B 814F II 814K 814F 814

HARVESTER MIT RADLAUFWERK

550B 560B 570B 580B 550 570 580

HOLZLADER

227

TECHNOLOGIE

AUTOGUIDNC

KOMPAKTRADLADER

914 910 910K 910M 920 904H 914K 914M 904B 918M

KETTENDOZER

D6XE D6T LGPPAT D6K2 XL D6K2 LGP D5R2 D6N XL D6T D6N D6K D7E D6K LGP D6 D6K XL D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D6K2 D7E LGP

MÜLLVERDICHTER

816K 816 816B 816F

ARBEITSGERÄT

ARM

BAGGER

345B II 325B L 330B L 330B LN 350-A L 345B L 345C L 330C

PULVERSIERER

P40 P25 P28 P16

BODENVERDICHTER

815F II 815K 815B 815 815F

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G II IT62G IT62H IT18F IT18B IT14G2 IT12 IT28 IT18 IT24F IT12B IT14F IT14G IT14B IT28G IT28F IT28B

AUFREISSER

12G 140G 16G 130G

LADESCHAUFEL

5080

FAHRLADER

R2900 R3000H R2900 XE

RADLADER

962 982XE 928G 960F 972G 966 972H 972K 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 950G II 928HZ 950B 950E 980GC 950G 962H 950F 962G 950H 950K 962L 962K 950M 950L 962M 980XE 966D 966F 966E 966H 966G 930G 966L 930H 966K 966M 950 982 XE 980 XE 966F II 962M Z 950M Z 950B/950E 814K 966K XE 972G II 972M XE 966M XE 924H 924G 962G II 980H 980L 972XE 980M 938F 970F 966G II 982M 950F II

MINIHYDRAULIKBAGGER

304E2 303E CR 304.5E2 303.5E2

TELEHANDLER

TH3510D TL642 TL642D TH360B TL943 TH357D TH357 TL1055 TL943D TH408D TH330B TH560B TH220B TL1255 TH408 TH3510 TH350B TH580B TH306D TH514D TH340B TH460B

FORWARDER

574B 554 564 584 574 584HD

BRECHER

CR28 CR20 CR35 CR50

LKW

785 793D 793F 793F XQ 785G 797F 794 AC 793F CMD 793F OEM 789D 793F AC

SCHROTT- UND ABBRUCHSCHERE

S80 S25 S50 S40 S30 S130

ROLLSCHNEIDER

RC20

MOTORGRADER

18M3 120H 120G 24 16 14 18 120K 135H 160H ES 12H NA 16M 163H 120H ES 140H 140G 16H 16G 140H NA 14M 130G 140 143H 16GC 14H 14G 12H 12G 12K 160H 160G 16H NA 160H NA 16M3 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES 120K 2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt