Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl
StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebsräder8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl
8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl

Cat®-Planetenrad

Marke: Cat

Produktbilder
8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl
8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl
8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl
8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl
8G-4565: Planetengetriebe aus 93,21 mm Stahl

Cat®-Planetenrad

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8G-4565

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Stahl
Anzahl der Zähne: 30
Außendurchmesser (mm): 198,61
Innendurchmesser (mm): 82,0
Höhe (mm): 72,0
Außendurchmesser ('): 7,819
Innendurchmesser ('): 3,228
Höhe ('): 2,834
Breite (mm): 218,0
Durchmesser (mm): 72,0,72,0
Durchmesser ('): 2,8,2,8
Material: Low Alloy Steel,Low_Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8G-4565

KETTENSKIDDER

527 D5HTSK II

WINDE

55

KETTENLADER

953D

ROHRVERLEGER

PL61

PLANIERRAUPE

5A 5P 5S

KETTENDOZER

D5R XL D6K2 XL D6K2 D5H D5R LGP D6N LGP D5H XL D4 D5 D6N XL D6M D6K2 LGP D6N D6K D5R2 D6N OEM D6K XL D6K LGP

AUFREISSER

5

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt